- Produtos
- Cabos e conectores
- Jumper
- Jumper
- E11274
Jumper
E11274
VDOAR040PLS0002HSTGH040VAS
Jumper
E11274
VDOAR040PLS0002HSTGH040VAS
- Para a conexão de sensores com conector Bajonett
- Para a comunicação com programadores
- Alto grau de proteção para atender aos requisitos de ambientes industriais duros
- Ampla faixa de temperatura operacional
Área de aplicação
Característica especial | sem halogênio |
---|---|
Modelo | para comunicação com aparelho de programação PP2000 |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 9,6...30 DC |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -40...85 |
---|---|
Proteção | IP 67; (Cabo de conexão com soquete: IP 67 / IP 69K) |
Dados mecânicos
Peso [g] | 131 |
---|---|
Material do invólucro | PA / Hytrel G-4774 |
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica
cabo: 2 m, PUR, sem halogênio, preto, Ø 6 mm; 4 x 0,5 mm² |
conexão elétrica - conector
Conexão | Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: PA |
---|
conexão elétrica - soquete
Conexão: 1 x Bajonett, angular (90º); Corpo: Hytrel G-4774 |