conector do adaptador
E11315
ESTGH050MSS00,5E05 (M20)
conector do adaptador
E11315
ESTGH050MSS00,5E05 (M20)
- Equipamento prático de caixas de distribuição e invólucros com conexões para conector
- Instalação fácil e rápida na parede do invólucro
- Robusta versão em metal
- Alto grau de proteção para atender aos requisitos de ambientes industriais duros
- Ampla faixa de temperatura operacional
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | < 125 AC/DC |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...85 |
---|---|
Proteção | IP 68 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 27,3 |
---|---|
Dimensões [mm] | 18 x 18 x 19 |
Rosca de instalação | M20 |
Materiais | latão niquelado |
Material do invólucro | latão, niquelado |
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica
cabo: 0,5 m, PVC; 4 x 0,25 mm² + 1 x 0,5 mm² |
conexão elétrica - conector
Conexão | Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: latão, niquelado; Máx. torque de aperto: ...0,6 Nm; Cilíndrico M20 Máx. torque de aperto: ...2 Nm |
---|