Cabos de conexão com conector de válvula
E11435
VVSAB031MSS0005H03STGH030MSS
Cabos de conexão com conector de válvula
E11435
VVSAB031MSS0005H03STGH030MSS
- Conexão confiável de válvulas no campo
- Alto grau de proteção para atender aos requisitos de ambientes industriais duros
- Ampla faixa de temperatura operacional
- LED bem visível para indicação do estado de comutação
- Com circuito de proteção integrado
Área de aplicação
Característica especial | sem silicone; sem halogênio; Contatos banhados a ouro |
---|---|
Sem silicone | sim |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | < 24 AC/DC |
---|---|
Proteção contra sobretensão | sim; (VDR) |
Capacidade de carga total [A] | 3 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 267,3 |
---|---|
Materiais | PUR |
Material do invólucro | PUR |
Material porca | latão, niquelado |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica - conector
Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: PUR; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,7...0,9 Nm |
conexão elétrica
Conexão | cabo: 5 m, PUR, sem halogênio, preto, Ø 5 mm; 3 x 0,5 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
---|
conexão elétrica - soquete
Conexão: 1 x válvula da forma de construção B conforme padrões industriais, angular (90º); Corpo: PUR; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: latão niquelado; Máx. torque de aperto: 0,7...0,9 Nm |