• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Produtos
  2. Cabos e conectores
  3. Cabeável
  4. Conector macho customizável
  5. E11550

Plugável

E11550

SSTGF030MSSFPKG

Plugável

E11550

SSTGF030MSSFPKG

  • Contatos dourados para conexões elétricas confiáveis
  • Alto grau de proteção para atender aos requisitos de ambientes industriais duros
  • Ampla faixa de temperatura operacional
  • Conexão a cabo confortável mediante tecnologia de perfuração
  • Robusta versão em metal
Área de aplicação
Característica especial Contatos banhados a ouro
Dados elétricos
Tensão de operação [V] < 50 AC / < 75 DC
Classe de proteção III
Capacidade de carga total [A] 4
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] -25...90
Proteção IP 68
Dados mecânicos
Peso [g] 14,8
Materiais PA
Material do invólucro PA
Material porca latão, niquelado
Observações
Unidades por embalagem 1 peça
conexão elétrica
tecnologia de deslocamento de isolamento: 0,14...0,38 mm²; Isolamento dos fios: PVC / TPE; (Ø 1,0...1,6 mm); Revestimento do cabo: Ø 3...5 mm
conexão elétrica - conector
Conexão Conexão: 1 x M8, reto; codificação: A; Corpo: PA; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado