Soquete confeccionável
E11553
SDOGF040MSSFPKG
Soquete confeccionável
E11553
SDOGF040MSSFPKG
Área de aplicação
Característica especial | Contatos banhados a ouro |
---|
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | < 45 AC / < 70 DC |
---|---|
Classe de proteção | III |
Capacidade de carga total [A] | 4 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...90 |
---|---|
Proteção | IP 68 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 17,1 |
---|---|
Materiais | PA |
Material do invólucro | PA |
Material porca | latão, niquelado |
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica
tecnologia de deslocamento de isolamento: 0,14...0,38 mm²; Isolamento dos fios: PVC / TPE; (Ø 1,0...1,6 mm); Revestimento do cabo: Ø 3...5 mm |
conexão elétrica - soquete
Conexão | Conexão: 1 x M8, reto; codificação: A; Corpo: PA; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado |
---|