Jumper
E11591
VDOGH050ZDA00,3C05STGH050ZDS
Jumper
E11591
VDOGH050ZDA00,3C05STGH050ZDS
- Tecnologia de conexão confiável para participantes do barramento CAN
- Alto grau de proteção para atender aos requisitos de ambientes industriais duros
- Ampla faixa de temperatura operacional
- Boa compatibilidade eletromagnética graças ao cabo blindado
- Contatos dourados para conexões elétricas confiáveis
Área de aplicação
Característica especial | sem halogênio; Contatos banhados a ouro; cabo blindado; Tolerâncias para dobras e deslocamentos |
---|---|
Aplicação | barramento CAN |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|---|
Capacidade de carga total [A] | 4 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -20...80 |
---|---|
Temperatura de armazenamento [°C] | -40...80 |
Proteção | IP 68 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 50,2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensões [mm] | 14,5 x 14,5 x 48,5 | ||||||||
Materiais | PUR | ||||||||
Material do invólucro | PUR | ||||||||
Material porca | zinco moldado sob pressão, niquelado | ||||||||
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
Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: PUR; Bloqueio: zinco moldado sob pressão, niquelado; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,5 Nm |
conexão elétrica
Conexão | cabo: 0,3 m, PUR, sem halogênio, violeta, Ø 7,2 mm, blindado; retorcido; 2 (RD) / 3 (BK): 2 x 0,25 mm² (19 x Ø 0,13 mm ) / retorcido + 4 (WH) / 5 (BU): 2 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,16 mm ) / retorcido |
---|
conexão elétrica - soquete
Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: PUR; Bloqueio: zinco moldado sob pressão, niquelado; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,5 Nm |