• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Produtos
  2. Cabos e conectores
  3. Cabos de conexão com extremidade do cabo aberta
  4. Cabo de conexão com conector fêmea
  5. E11651

Cabo de ligação com conector de válvula

E11651

AVDAA031PLS0005H03

Cabo de ligação com conector de válvula

E11651

AVDAA031PLS0005H03

  • Conexão confiável de válvulas no campo
  • Alto grau de proteção para atender aos requisitos de ambientes industriais duros
  • Ampla faixa de temperatura operacional
  • LED bem visível
  • Conector retangular robusto
  • ce
  • ukca
Área de aplicação
Característica especial sem silicone
Sem silicone sim
Dados elétricos
Tensão de operação [V] < 24 AC/DC
Proteção contra sobretensão sim; (VDR)
Capacidade de carga total [A] 5
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] -20...80
Proteção IP 67
Dados mecânicos
Peso [g] 256,3
Dimensões [mm] 28,5 x 29,5 x 47
Materiais PP; FKM
Material do invólucro PP / FPM
Displays / elementos de operação
Display
Status de chaveamento 1 x LED, amarelo
Observações
Unidades por embalagem 1 peça
conexão elétrica
cabo: 5 m, PUR, Ø 6,6 mm; 3 x 0,5 mm² / AWG 20
conexão elétrica - soquete
Conexão Conexão: 1 x válvula da forma de construção A conforme DIN, angular (90º); Corpo: PP / FPM