- Produtos
- Cabos e conectores
- Cabos de conexão com extremidade do cabo aberta
- Cabo de conexão com conector fêmea
- E11697
Cabo de conexão com soquete
E11697
ADOAO140MSS0005B11
Cabo de conexão com soquete
E11697
ADOAO140MSS0005B11
- Alto grau de proteção para atender aos requisitos de ambientes industriais duros
- Transmissão confiável dos sinais do sensor
- Ampla faixa de temperatura operacional
- Formato angular para a aplicação em espaços estreitos
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | < 30 DC |
---|---|
Capacidade de carga total [A] | 3 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...90 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 421,5 |
---|---|
Dimensões [mm] | 45 x 20 x 49 |
Materiais | PUR |
Material do invólucro | PUR |
Material porca | latão, niquelado |
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica
cabo: 5 m, PUR, preto, Ø 7,5 mm; 2 x 0,34 mm² (14 x Ø 0,15 mm ) + 10 x 0,25 mm² (7 x Ø 0,2 mm ) |
conexão elétrica - soquete
Conexão | Conexão: 1 x M16, angular; Corpo: PUR; Bloqueio: latão, niquelado |
---|