- Produtos
- Cabos e conectores
- Cabos de conexão com extremidade do cabo aberta
- Cabo de conexão com conector fêmea
- E11741
Cabo de conexão com soquete
E11741
ADOAK120MSS0015H12
Cabo de conexão com soquete
E11741
ADOAK120MSS0015H12
- Conexão confiável de sistemas de comando, controladores e módulos de diálogo
- Ampla faixa de temperatura operacional
- Adequado para aplicação em máquinas móveis
- Alto grau de proteção para atender aos requisitos de ambientes industriais duros
- Formato angular para a aplicação em espaços estreitos
Área de aplicação
Característica especial | sem halogênio |
---|
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | < 63 AC/DC |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 2055 |
---|---|
Dimensões [mm] | 51 x 26 x 70 |
Materiais | PUR preto |
Material do invólucro | PUR |
Material porca | latão, niquelado |
Máx. torque de aperto [Nm] | 2 |
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica
cabo: 15 m, PUR, sem halogênio, preto, Ø 9,3 mm; 8 x 0,5 mm² (63 x Ø 0,1 mm ) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm ) |
conexão elétrica - soquete
Conexão | Conexão: 1 x M23, angular (90º); Corpo: PUR; Bloqueio: latão, niquelado |
---|