- Produtos
- Cabos e conectores
- Cabos de conexão com extremidade do cabo aberta
- Cabo de conexão com conector fêmea
- E11746
Cabo de conexão com soquete
E11746
ADOAK190MSS0010H19
Cabo de conexão com soquete
E11746
ADOAK190MSS0010H19
- Conexão confiável de sistemas de comando, controladores e módulos de diálogo
- Ampla faixa de temperatura operacional
- Adequado para aplicação em máquinas móveis
- Alto grau de proteção para atender aos requisitos de ambientes industriais duros
- Formato angular para a aplicação em espaços estreitos
Área de aplicação
Característica especial | sem halogênio; Tolerâncias para dobras e deslocamentos |
---|
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | < 63 AC/DC |
---|---|
Capacidade de carga total [A] | 8 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 2239 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensões [mm] | 51 x 26 x 70 | ||||||||
Materiais | PUR preto | ||||||||
Material do invólucro | PUR | ||||||||
Material porca | latão, niquelado | ||||||||
Máx. torque de aperto [Nm] | 2 | ||||||||
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
cabo: 10 m, PUR, sem halogênio, preto, Ø 11,6 mm; 16 x 0,5 mm² (63 x Ø 0,1 mm ) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm ) |
conexão elétrica - soquete
Conexão | Conexão: 1 x M23, angular (90º); Corpo: PUR; Bloqueio: latão, niquelado |
---|