Soquete confeccionável
E11764
SDOAH030MSSFKPG
Soquete confeccionável
E11764
SDOAH030MSSFKPG
- Formato angular para a aplicação em espaços estreitos
- Ampla faixa de temperatura operacional
- Contatos dourados para conexões elétricas confiáveis
- Alto grau de proteção para atender aos requisitos de ambientes industriais duros
- Conexão a cabo segura mediante terminais de parafuso
Área de aplicação
Característica especial | sem silicone; Contatos banhados a ouro |
---|---|
Sem silicone | sim |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | < 250 AC |
---|---|
Capacidade de carga total [A] | 4; (...40 °C) |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...85 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 27,8 |
---|---|
Dimensões [mm] | 35 x 20 x 30 |
Materiais | PA |
Material do invólucro | PA |
Material porca | latão, niquelado |
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica
terminais parafusados: ...0,75 mm²; Revestimento do cabo: Ø 4...6 mm |
conexão elétrica - soquete
Conexão | Conexão: 1 x M12, angular (90º); codificação: C; Corpo: PA; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado |
---|