- Produtos
- Acessórios
- Acessórias de montagem e tecnologia de fixação
- Acessórios de montagem para sensores para cilindros
- E11798
Bloco de memória para o cilindro com ranhura T
E11798
MEMORY BLOCK
Bloco de memória para o cilindro com ranhura T
E11798
MEMORY BLOCK
- Conservação da posição de instalação na substituição do sensor do cilindro
- Montagem fácil, rápida e segura
Área de aplicação
Modelo | para modelos MKT (detector para cilindros com ranhura em T) |
---|
Dados mecânicos
Peso [g] | 5 |
---|---|
Tipo de montagem | Fixação: parafuso com cabeça ranhurada combinada / sextavado interno 2,5 |
Dimensões [mm] | 5 x 7,5 x 5,8 |
Materiais | PA; aço inoxidável |
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|