Soquete confeccionável
E11841
SDOGH040PLSFKSK
Soquete confeccionável
E11841
SDOGH040PLSFKSK
- Para conexões elétricas confiáveis
- Alto grau de proteção para atender aos requisitos de ambientes industriais duros
- Conexão a cabo confortável mediante tecnologia de perfuração
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | < 45 AC / < 70 DC |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...60 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 12,1 |
---|---|
Dimensões [mm] | 16 x 16 x 51 |
Materiais | PA 6.6 |
Material do invólucro | PA 6.6 |
Material porca | PA 6.6 |
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica
tecnologia de deslocamento de isolamento: 0,14...0,34 mm²; Revestimento do cabo: Ø 3,5...6 mm |
conexão elétrica - soquete
Conexão | Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: PA 6.6; Bloqueio: PA 6.6 |
---|