- Produtos
- Acessórios
- Acessórias de montagem e tecnologia de fixação
- Acessórios de montagem para sensores para cilindros
- E11877
Adaptador de montagem para cilindro redondo
E11877
ADAPT METAL CLEAN-LINE CYL
Adaptador de montagem para cilindro redondo
E11877
ADAPT METAL CLEAN-LINE CYL
- Para a adaptação de sensores de cilindro em cilindros redondos
- Altura de instalação reduzida graças a solução mecânica adaptada de forma otimizada
- Instalação protegida do sensor no adaptador
- Montagem fácil, rápida e segura
- Robusta versão em metal para aplicação em ambiente industrial duro
Área de aplicação
Modelo | para tipos MKT |
---|
Dados mecânicos
Peso [g] | 11,4 |
---|---|
Dimensões [mm] | 10,5 x 30,5 x 10 |
Materiais | 1.4301 (aço inoxidável / 304) |
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|