- Produtos
- Acessórios
- Acessórias de montagem e tecnologia de fixação
- Acessórios de montagem para sensores para cilindros
- E11890
Adaptador de montagem para cilindro pneumático SMC
E11890
ADAPT FOR CYL SMC ECDQ2
Adaptador de montagem para cilindro pneumático SMC
E11890
ADAPT FOR CYL SMC ECDQ2
- Para a adaptação de sensores de cilindro em cilindros com ranhuras específicas do fabricante
- Altura de instalação reduzida graças a solução mecânica adaptada de forma otimizada
- Instalação protegida do sensor no adaptador
- Montagem fácil, rápida e segura
- Robusta versão em metal para aplicação em ambiente industrial duro
Área de aplicação
Modelo | trilho de encaixe em T, plano, para tipos, MKT |
---|
Dados mecânicos
Peso [g] | 3,7 |
---|---|
Tipo de montagem | para as séries: SMC ECDQ2 |
Dimensões [mm] | 16,4 x 25 x 7 |
Materiais | Adaptador: alumínio; parafuso: aço inoxidável |
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|