• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Produtos
  2. Acessórios
  3. Acessórias de montagem e tecnologia de fixação
  4. Acessórios de montagem para sensores para cilindros
  5. E11914

Adaptador de ranhura T para cilindros de ranhura C

E11914

ADAPT C-SLOT IN T-SLOT SHORT

Adaptador de ranhura T para cilindros de ranhura C

E11914

ADAPT C-SLOT IN T-SLOT SHORT

  • Para a adaptação de sensores de cilindro em cilindros com ranhuras específicas do fabricante
  • Altura de instalação reduzida graças a solução mecânica adaptada de forma otimizada
  • Instalação protegida do sensor no adaptador
  • Montagem fácil, rápida e segura
  • Robusta versão em metal para aplicação em ambiente industrial duro
Área de aplicação
Modelo para tipos, para modelos MKC (detector para cilindros com ranhura em C) para montagem em cilindro com ranhura em T, MKC
Dados mecânicos
Peso [g] 6,8
Tipo de montagem Fixação: parafuso com cabeça ranhurada combinada / sextavado interno 2,5
Dimensões [mm] 6,4 x 23,3 x 5
Materiais zinco moldado sob pressão; elemento de fixação: aço inoxidável
Observações
Unidades por embalagem 1 peça