Soquete de instalação
E11917
EDOGH050MSS00,7E05(M16)
Soquete de instalação
E11917
EDOGH050MSS00,7E05(M16)
- Equipamento prático de caixas de distribuição e invólucros com conexões para conector
- Instalação fácil e rápida na parede do invólucro
- Robusta versão em metal
- Alto grau de proteção para atender aos requisitos de ambientes industriais duros
- Ampla faixa de temperatura operacional
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | < 125 AC/DC |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...85 |
---|---|
Proteção | IP 68 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 25,1 |
---|---|
Rosca de instalação | M16 |
Materiais | zinco moldado sob pressão niquelado |
Material do invólucro | zinco moldado sob pressão, niquelado |
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica
cabo: 0,7 m, PVC; 4 x 0,25 mm² + 1 x 0,5 mm² |
conexão elétrica - soquete
Conexão | Conexão: 1 x M12; codificação: A; Corpo: zinco moldado sob pressão, niquelado |
---|