- Produtos
- Acessórios
- Acessórias de montagem e tecnologia de fixação
- Acessórios de montagem para sensores para cilindros
- E11959
Abraçadeiras de montagem de cilindros redondos para sensores de cilindros
E11959
CLAMP FOR CLEAN LINE CYL D20
Abraçadeiras de montagem de cilindros redondos para sensores de cilindros
E11959
CLAMP FOR CLEAN LINE CYL D20
- Para a adaptação de sensores de cilindro em cilindros redondos
- Altura de instalação reduzida graças a solução mecânica adaptada de forma otimizada
- Instalação protegida do sensor no adaptador
- Montagem fácil, rápida e segura
Área de aplicação
Modelo | para tipos MKT |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | 0...50 |
---|
Dados mecânicos
Peso [g] | 9,2 |
---|---|
Materiais | abraçadeira de montagem: POM; elemento de fixação: alumínio; parafuso: aço inoxidável |
Máx. torque de aperto [Nm] | 0,5; (Parafuso) |
Diâmetro do pistão [mm] | 20 |
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
diagrama e curvas
Montagem
|
|
---|