- Produtos
- Cabos e conectores
- Jumper
- Jumper
- E11974
Jumper
E11974
cable Plus and Minus crossed
Jumper
E11974
cable Plus and Minus crossed
- Para troca da polaridade da tensão de alimentação
- Vedação confiável e duradoura mesmo na montagem sem ferramentas
- Alto grau de proteção para atender aos requisitos de ambientes industriais duros
- Ampla faixa de temperatura operacional
- Contatos dourados para conexões elétricas confiáveis
Área de aplicação
Característica especial | sem silicone; sem halogênio; Contatos banhados a ouro |
---|---|
Modelo | para trocar a polaridade da tensão de alimentação no pino 1 e no pino 3 dos sensores de conexão programáveis |
Sem silicone | sim |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|---|
Capacidade de carga total [A] | 3 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...85 |
---|---|
Proteção | IP 68 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 39,7 |
---|---|
Materiais | PUR |
Material do invólucro | PUR |
Material porca | latão, niquelado |
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica - conector
Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: PUR; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,7...0,9 Nm |
conexão elétrica
Conexão | cabo: 0,3 m, PUR, sem halogênio, preto, Ø 4,7 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
---|
conexão elétrica - soquete
Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: PUR; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,7...0,9 Nm |