- Produtos
- Acessórios
- Acessórias de montagem e tecnologia de fixação
- Acessórios de montagem para sensores para cilindros
- E11981
Cinta de fixação para cilindros clean-line
E11981
FIXING STRAP CLEAN-LINE CYL
Cinta de fixação para cilindros clean-line
E11981
FIXING STRAP CLEAN-LINE CYL
- Para a adaptação de sensores de cilindro em cilindros redondos
- Altura de instalação reduzida graças a solução mecânica adaptada de forma otimizada
- Instalação protegida do sensor no adaptador
- Montagem fácil, rápida e segura
Área de aplicação
Modelo | para tipos MKT |
---|
Dados mecânicos
Peso [g] | 18,7 |
---|---|
Dimensões [mm] | Ø 80 |
Materiais | Adaptador: 1.4301 (aço inoxidável / 304); fita tensora: 1.4305 (aço inoxidável / 303) |
Diâmetro do pistão [mm] | 80 |
Alcance de tensão [mm] | 78...89 |
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|