• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Produtos
  2. Cabos e conectores
  3. Cabos de conexão com extremidade do cabo aberta
  4. Cabo de conexão com conector fêmea
  5. E11992

Cabo de ligação com conector de válvula

E11992

AVDAB031PLS0010H03

Cabo de ligação com conector de válvula

E11992

AVDAB031PLS0010H03

  • Conexão confiável de válvulas no campo
  • Alto grau de proteção para atender aos requisitos de ambientes industriais duros
  • Ampla faixa de temperatura operacional
  • LED bem visível
  • Conector retangular robusto
  • ce
  • ukca
Área de aplicação
Característica especial sem silicone; sem halogênio
Sem silicone sim
Dados elétricos
Tensão de operação [V] < 24 AC/DC
Proteção contra sobretensão sim; (VDR)
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] -20...80
Proteção IP 67
Dados mecânicos
Peso [g] 490
Dimensões [mm] 28,5 x 24 x 49
Materiais PP; FKM
Material do invólucro PP / FPM
Material porca latão, niquelado
Displays / elementos de operação
Display
Status de chaveamento 1 x LED, amarelo
Observações
Unidades por embalagem 1 peça
conexão elétrica
cabo: 10 m, PUR, sem halogênio, Ø 6,6 mm; 3 x 0,5 mm² / AWG 20
conexão elétrica - soquete
Conexão Conexão: 1 x válvula da forma de construção B conforme DIN, angular (90º); Corpo: PP / FPM; Bloqueio: latão, niquelado