Grampo de fixação sensores de posição
E11995
MOUNTING CLAMP M18
Grampo de fixação sensores de posição
E11995
MOUNTING CLAMP M18
- Batente fixo para posição de instalação definida
- Fixação segura de sensores mediante fecho de engate
- Para a montagem de sensores em formatos cilíndricos
- Fixação fácil, rápida e barata
- Montagem confiável em uma superfície com dois parafusos
Área de aplicação
Modelo | com batente fixo |
---|---|
Montagem | para sensores com 45° Fase |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...85 |
---|
Dados mecânicos
Peso [g] | 12,5 |
---|---|
Dimensões [mm] | 24 x 30 x 29 |
Diâmetro interno [mm] | 18 |
Materiais | PC |
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|