- Produtos
- Acessórios
- Acessórias de montagem e tecnologia de fixação
- Acessórios de montagem para sensores para cilindros
- E12004
Bloco de memória para o cilindro com ranhura C
E12004
MEMORY BLOCK C-NUT
Bloco de memória para o cilindro com ranhura C
E12004
MEMORY BLOCK C-NUT
- Conservação da posição de instalação na substituição do sensor do cilindro
- Montagem fácil, rápida e segura
Área de aplicação
Modelo | para modelos MKC (detector para cilindros com ranhura em C) |
---|
Dados mecânicos
Peso [g] | 5,7 |
---|---|
Tipo de montagem | Fixação: parafuso cabeça fenda |
Dimensões [mm] | 6,2 x 3,3 x 9 |
Materiais | PA; aço inoxidável |
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|