- Produtos
- Acessórios
- Acessórias de montagem e tecnologia de fixação
- Acessórios de montagem para sensores para cilindros
- E12017
Abraçadeiras de montagem de cilindros redondos para sensores de cilindros
E12017
CLAMP FOR CLEAN LINE CYL 32/36
Abraçadeiras de montagem de cilindros redondos para sensores de cilindros
E12017
CLAMP FOR CLEAN LINE CYL 32/36
- Para a adaptação de sensores de cilindro em cilindros redondos
- Altura de instalação reduzida graças a solução mecânica adaptada de forma otimizada
- Instalação protegida do sensor no adaptador
- Montagem fácil, rápida e segura
Área de aplicação
Modelo | para tipos MKT |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | 0...50 |
---|
Dados mecânicos
Peso [g] | 11,5 |
---|---|
Materiais | abraçadeira de montagem: POM; elemento de fixação: alumínio; parafuso: aço inoxidável |
Máx. torque de aperto [Nm] | 0,5; (Parafuso) |
Área de terminais [mm] | 35...36 |
Diâmetro do pistão [mm] | 32 |
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
diagrama e curvas
Montagem
|
|
---|