- Produtos
- Acessórios
- Acessórias de montagem e tecnologia de fixação
- Acessórios de montagem para sensores para cilindros
- E12164
Adaptador de montagem para cilindro pneumático Bosch-Rexroth
E12164
ADAPT FOR ICL AND CDN CYL
Adaptador de montagem para cilindro pneumático Bosch-Rexroth
E12164
ADAPT FOR ICL AND CDN CYL
- Para a adaptação de sensores de cilindro em cilindros com ranhuras específicas do fabricante
- Altura de instalação reduzida graças a solução mecânica adaptada de forma otimizada
- Instalação protegida do sensor no adaptador
- Montagem fácil, rápida e segura
- Robusta versão em metal para aplicação em ambiente industrial duro
Área de aplicação
Modelo | para tipos MKT |
---|
Dados mecânicos
Peso [g] | 6,2 |
---|---|
Tipo de montagem | Fixação: parafuso de sextavado interno M3; para as séries: Festo DCD, Festo CDN, Bosch ICL |
Materiais | Adaptador: alumínio anodizado; parafuso: aço inoxidável |
Máx. torque de aperto [Nm] | 0,4 |
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|