- Produtos
- Cabos e conectores
- Cabos de conexão com extremidade do cabo aberta
- Cabo de conexão com conector fêmea
- E12167
Cabo de conexão com soquete
E12167
ADOGH080MSS0010B08
Cabo de conexão com soquete
E12167
ADOGH080MSS0010B08
- Conexão de 8 pólos
- Alto grau de proteção para atender aos requisitos de ambientes industriais duros
- Transmissão confiável dos sinais do sensor
- Ampla faixa de temperatura operacional
Nas tomadas de cabos de 8 polos, as cores dos fios não são padronizadas. Observe sempre a atribuição de pinos do sensor e das tomadas de cabos (consulte a ficha técnica).
Área de aplicação
Característica especial | Tolerâncias para dobras e deslocamentos |
---|
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|---|
Capacidade de carga total [A] | 2 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -40...80 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 537,5 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensões [mm] | 15 x 15 x 43 | ||||||||
Materiais | invólucro: TPU preto | ||||||||
Material do invólucro | TPU | ||||||||
Material porca | latão, niquelado | ||||||||
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
cabo: 10 m, PUR, preto; 8 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm ) |
conexão elétrica - soquete
Conexão | Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: TPU; Bloqueio: latão, niquelado; Máx. torque de aperto: 1...1,5 Nm |
---|