Cabo de ligação Ethernet
E12205
VSTGN040ZDS0020L04STGP040--S
Cabo de ligação Ethernet
E12205
VSTGN040ZDS0020L04STGP040--S
Área de aplicação
Característica especial | cabo blindado |
---|---|
Modelo | cabo de Ethernet, código D |
Aplicação | cabo Patch |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...70 |
---|---|
Proteção | IP 67; IP 42; (conector M12 / conector RJ45) |
Dados mecânicos
Peso [g] | 1357 |
---|---|
Materiais | PUR / PC |
Material do invólucro | PUR / PC |
Material porca | zinco moldado sob pressão, niquelado |
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica - conector M12
Conexão: 1 x M12, reto; codificação: D; Corpo: PUR; Bloqueio: zinco moldado sob pressão, niquelado; Máx. torque de aperto: 0,7...0,9 Nm |
conexão elétrica
Conexão | cabo: 20 m, PVC, verde, Ø 6,2 mm, blindado; 4 x 0,38 mm² |
---|
conexão elétrica - conector RJ45
Conexão: 1 x RJ45, reto; Corpo: PC |