- Produtos
- Acessórios
- Acessórias de montagem e tecnologia de fixação
- Acessórios de montagem para sensores para cilindros
- E12232
Adaptador de montagem para cilindro de perfil integrado / perfilado
E12232
ADAPT TIE ROD/PROFILE
Adaptador de montagem para cilindro de perfil integrado / perfilado
E12232
ADAPT TIE ROD/PROFILE
- Para a adaptação de sensores de cilindro em cilindros com biela de tração
- Altura de instalação reduzida graças a solução mecânica adaptada de forma otimizada
- Instalação protegida do sensor no adaptador
- Montagem fácil, rápida e segura
- Robusta versão em metal para aplicação em ambiente industrial duro
Área de aplicação
Modelo | para tipos MKT, para tipos MKT |
---|
Dados mecânicos
Peso [g] | 20,2 |
---|---|
Materiais | Adaptador: alumínio; parafuso: aço inoxidável |
Máx. torque de aperto [Nm] | 0,5 |
Área de terminais [mm] | 9...13,5 |
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|