- Produtos
- Cabos e conectores
- Cabos de conexão com extremidade do cabo aberta
- Cabo de conexão com conector fêmea
- E12237
Cabo de conexão com soquete
E12237
ADOAH080MSS0015B08
Cabo de conexão com soquete
E12237
ADOAH080MSS0015B08
- Conexão de 8 pólos
- Alto grau de proteção para atender aos requisitos de ambientes industriais duros
- Transmissão confiável dos sinais do sensor
- Ampla faixa de temperatura operacional
- Formato angular para a aplicação em espaços estreitos
Nas tomadas de cabos de 8 polos, as cores dos fios não são padronizadas. Observe sempre a atribuição de pinos do sensor e das tomadas de cabos (consulte a ficha técnica).
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|---|
Capacidade de carga total [A] | 2 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -40...80 |
---|---|
Proteção | IP 68 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 813,5 |
---|---|
Dimensões [mm] | 28 x 15 x 38 |
Materiais | TPU |
Material do invólucro | TPU |
Material porca | latão, niquelado |
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica
cabo: 15 m, PUR, preto; 8 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm ) |
conexão elétrica - soquete
Conexão | Conexão: 1 x M12, angular; codificação: A; Corpo: TPU; Bloqueio: latão, niquelado; Máx. torque de aperto: 1...1,5 Nm |
---|