conector do adaptador
E12253
ESTGH050MSS00,5E05 (M16)
conector do adaptador
E12253
ESTGH050MSS00,5E05 (M16)
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | < 125 AC/DC |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...85 |
---|---|
Proteção | IP 68 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 23,1 |
---|---|
Rosca de instalação | M16 |
Materiais | zinco moldado sob pressão niquelado |
Material do invólucro | zinco moldado sob pressão, niquelado |
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica
cabo: 0,5 m, PVC; 5 x 0,25 mm² |
conexão elétrica - conector
Conexão | Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: zinco moldado sob pressão, niquelado |
---|