• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Produtos
  2. Cabos e conectores
  3. Cabeável
  4. Conector macho customizável
  5. E12261

Plugável

E12261

SSTGH040MSSFKSG

Plugável

E12261

SSTGH040MSSFKSG

  • Contatos dourados para conexões elétricas confiáveis
  • Alto grau de proteção para atender aos requisitos de ambientes industriais duros
  • Ampla faixa de temperatura operacional
  • Conexão a cabo segura mediante terminais de parafuso
  • ce
  • ukca
Área de aplicação
Característica especial sem silicone; Contatos banhados a ouro
Sem silicone sim
Dados elétricos
Tensão de operação [V] < 250 AC/DC
Capacidade de carga total [A] 4; (...40 °C)
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] -25...85
Proteção IP 67
Dados mecânicos
Peso [g] 44,5
Dimensões [mm] 20 x 20 x 62
Materiais zinco moldado sob pressão niquelado
Material do invólucro zinco moldado sob pressão, niquelado
Material porca latão, niquelado
Observações
Unidades por embalagem 1 peça
conexão elétrica
terminais parafusados: ...0,75 mm²; Revestimento do cabo: Ø 6...8 mm
conexão elétrica - conector
Conexão Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: zinco moldado sob pressão, niquelado; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado; Cabo de conexão blindado: protegível