• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Produtos
  2. Cabos e conectores
  3. Cabos de conexão com extremidade do cabo aberta
  4. Cabo de conexão com conector fêmea
  5. E12282

Cabo de conexão com soquete

E12282

ADOAA030MSS0002H03

Cabo de conexão com soquete

E12282

ADOAA030MSS0002H03

  • Formato angular para a aplicação em espaços estreitos
  • Contatos dourados para conexões elétricas confiáveis
  • Vedação confiável e duradoura mesmo na montagem sem ferramentas
  • Alto grau de proteção para atender aos requisitos de ambientes industriais duros
  • Ampla faixa de temperatura operacional
  • ce
  • ukca
Área de aplicação
Característica especial sem halogênio; Tolerâncias para dobras e deslocamentos
Dados elétricos
Tensão de operação [V] < 250 AC / < 300 DC
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] -25...90
Proteção IP 67
Dados mecânicos
Peso [g] 89,8
Dimensões [mm] 26 x 14,5 x 38,5
Materiais TPU preto
Material do invólucro TPU
Material porca latão, niquelado
Tolerâncias para dobras e deslocamentos sim
Tolerâncias para dobras e deslocamentos
raio de flexão em aplicação flexível mín. 10 x diâmetro do cabo
velocidade de movimento max. 3.3 m/s para deslocamento horizontal de 5m e aceleração máxima de 5 m/s²
ciclos de curvatura > 2 Mio.
esforço de torção ± 180 °/m
Observações
Unidades por embalagem 1 peça
conexão elétrica
cabo: 2 m, PUR, sem halogênio, preto, Ø 4,8 mm; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm )
conexão elétrica - soquete
Conexão Conexão: 1 x 1/2", angular (90º); codificação: C; Corpo: TPU; Bloqueio: latão, niquelado