Ímã de amortecimento
E12291
MAGNET M3.1/HARD F.STAINLESS
Ímã de amortecimento
E12291
MAGNET M3.1/HARD F.STAINLESS
- Para garantia de uma elevada distância de comutação
- Para aplicação em combinação com sensores magnéticos
- Montagem encoberta por alumínio e aço inoxidável possível
- Ampla faixa de temperatura operacional
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...250 |
---|
Dados mecânicos
Peso [g] | 22,7 |
---|---|
Dimensões [mm] | Ø 20 |
Materiais | Ferrita dura HF 26/22; 1.4571 (aço inoxidável / 316Ti) |
Intensidade do campo magnético [mT] | 70 |
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|