• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Produtos
  2. Cabos e conectores
  3. Cabos de conexão com extremidade do cabo aberta
  4. Cabo de conexão com conector fêmea
  5. E12296

Cabo de conexão com soquete

E12296

ADOAH080VAS0010E08

Cabo de conexão com soquete

E12296

ADOAH080VAS0010E08

  • Vedação confiável e duradoura mesmo na montagem sem ferramentas
  • Alto grau de proteção para atender aos requisitos da indústria alimentícia e de bebidas
  • Conexão de 8 pólos
  • Ampla faixa de temperatura operacional
  • Formato angular para a aplicação em espaços estreitos
Nas tomadas de cabos de 8 polos, as cores dos fios não são padronizadas. Observe sempre a atribuição de pinos do sensor e das tomadas de cabos (consulte a ficha técnica).
  • ce
  • ukca
Área de aplicação
Característica especial sem silicone; Contatos banhados a ouro
Sem silicone sim
Dados elétricos
Tensão de operação [V] < 30 AC / < 36 DC
Capacidade de carga total [A] 2
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] -25...100
Proteção IP 68; IP 69K
Dados mecânicos
Peso [g] 637,5
Dimensões [mm] 26,5 x 15 x 38,5
Materiais PVC
Material do invólucro PVC
Material porca 1.4404 (aço inoxidável / 316L)
Observações
Unidades por embalagem 1 peça
conexão elétrica
cabo: 10 m, PVC, laranja, Ø 6,6 mm; 8 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm )
conexão elétrica - soquete
Conexão Conexão: 1 x M12, angular; codificação: A; Corpo: PVC; Bloqueio: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,7...0,9 Nm