- Produtos
- Cabos e conectores
- Cabos de conexão com extremidade do cabo aberta
- Cabos de conexão com conector macho para PROFIBUS
- E12315
Resistência de terminação para PROFIBUS-DP
E12315
ProfiBus Terminat. Resistor
Resistência de terminação para PROFIBUS-DP
E12315
ProfiBus Terminat. Resistor
- Tecnologia de conexão confiável para participantes do PROFIBUS
- Alto grau de proteção para atender aos requisitos de ambientes industriais duros
- Ampla faixa de temperatura operacional
- Contatos dourados para conexões elétricas confiáveis
- Boa compatibilidade eletromagnética graças ao cabo blindado
Área de aplicação
Característica especial | sem silicone; Contatos banhados a ouro |
---|---|
Sem silicone | sim |
Dados elétricos
Capacidade de carga total [A] | 4; (...40 °C) |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...85 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 9,9 |
---|---|
Dimensões [mm] | 14,5 x 14,5 x 48,5 |
Materiais | PUR |
Material do invólucro | PUR |
Material porca | latão, niquelado |
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica - conector
Conexão | Conexão: 1 x M12, reto; codificação: B; Corpo: PUR; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,6 Nm |
---|