- Produtos
- Cabos e conectores
- Cabos de conexão com extremidade do cabo aberta
- Cabo de conexão com conector macho
- E12318
Cabo de conexão com conector
E12318
ASTGH020MSS0002C02
Cabo de conexão com conector
E12318
ASTGH020MSS0002C02
- Alto grau de proteção para atender aos requisitos de ambientes industriais duros
- Ampla faixa de temperatura operacional
- Boa compatibilidade eletromagnética graças ao cabo blindado
- Adequado para aplicação em máquinas móveis
- Contatos dourados para conexões elétricas confiáveis
Área de aplicação
Característica especial | sem halogênio; Contatos banhados a ouro; cabo blindado; Tolerâncias para dobras e deslocamentos |
---|
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|---|
Capacidade de carga total [A] | 4; (...40 °C) |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -40...70 |
---|---|
Temperatura ambiente (móvel) [°C] | -20...50 |
Proteção | IP 67 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 145,2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensões [mm] | 14,5 x 14,5 x 48,5 | ||||||||||||
Materiais | PUR | ||||||||||||
Material do invólucro | PUR | ||||||||||||
Material porca | latão, niquelado | ||||||||||||
Tolerâncias para dobras e deslocamentos | sim | ||||||||||||
Tolerâncias para dobras e deslocamentos |
|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica
cabo: 2 m, PUR, sem halogênio, violeta, Ø 8 mm, blindado; 2 x 0,25 mm² |
conexão elétrica - conector
Conexão | Conexão: 1 x M12, reto; codificação: B; Corpo: PUR; Bloqueio: porca, latão, niquelado; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,6 Nm; Cabo de conexão blindado: blindagem aplicada |
---|