• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Produtos
  2. Cabos e conectores
  3. Cabos de conexão com extremidade do cabo aberta
  4. Cabo de conexão com conector macho
  5. E12333

Cabo de conexão com conector

E12333

ASTGH040MSS0010C04

Cabo de conexão com conector

E12333

ASTGH040MSS0010C04

  • Alto grau de proteção para atender aos requisitos de ambientes industriais duros
  • Ampla faixa de temperatura operacional
  • Boa compatibilidade eletromagnética graças ao cabo blindado
  • Vedação confiável e duradoura mesmo na montagem sem ferramentas
  • Contatos dourados para conexões elétricas confiáveis
  • ce
  • ukca
Área de aplicação
Característica especial sem silicone; sem halogênio; Contatos banhados a ouro; cabo blindado
Sem silicone sim
Dados elétricos
Tensão de operação [V] < 50 AC / < 60 DC
Classe de proteção III
Capacidade de carga total [A] 4
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] -25...90
Proteção IP 68
Dados mecânicos
Peso [g] 386,2
Dimensões [mm] 14,5 x 14,5 x 48,4
Materiais PUR
Material do invólucro PUR
Material porca zinco moldado sob pressão, niquelado
Observações
Unidades por embalagem 1 peça
conexão elétrica
cabo: 10 m, PUR, sem halogênio, preto, Ø 5 mm, blindado; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
conexão elétrica - conector
Conexão Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: PUR; Bloqueio: zinco moldado sob pressão, niquelado; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,7...0,9 Nm; Cabo de conexão blindado: blindagem não aplicada