Plugável
E12353
SSTAH040MSSFKSG
Plugável
E12353
SSTAH040MSSFKSG
- Formato angular para a aplicação em espaços estreitos
- Contatos dourados para conexões elétricas confiáveis
- Alto grau de proteção para atender aos requisitos de ambientes industriais duros
- Ampla faixa de temperatura operacional
- Conexão a cabo segura mediante terminais de parafuso
Área de aplicação
Característica especial | sem silicone; Contatos banhados a ouro |
---|---|
Sem silicone | sim |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | < 250 AC/DC |
---|---|
Capacidade de carga total [A] | 4; (...40 °C) |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -40...85 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 66,7 |
---|---|
Dimensões [mm] | 42 x 20 x 54 |
Materiais | zinco moldado sob pressão niquelado |
Material do invólucro | zinco moldado sob pressão, niquelado |
Material porca | zinco moldado sob pressão, niquelado |
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica
terminais parafusados: ...0,75 mm²; Revestimento do cabo: Ø 6...8 mm |
conexão elétrica - conector
Conexão | Conexão: 1 x M12, angular (90º); codificação: A; Corpo: zinco moldado sob pressão, niquelado; Bloqueio: zinco moldado sob pressão, niquelado; Contatos: dourado; Cabo de conexão blindado: protegível |
---|