Soquete de instalação
E12366
EDOGF040MSS00,5E04 (M8)
Soquete de instalação
E12366
EDOGF040MSS00,5E04 (M8)
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | < 60 AC / < 75 DC |
---|---|
Classe de proteção | III |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...85 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 12,5 |
---|---|
Materiais | latão niquelado |
Material do invólucro | latão, niquelado |
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica
cabo: 0,5 m, PVC; 4 x 0,25 mm² |
conexão elétrica - soquete
Conexão | Conexão: 1 x M8, reto; codificação: A; Corpo: latão, niquelado |
---|