- Produtos
- Cabos e conectores
- Cabos de conexão com extremidade do cabo aberta
- Cabo de conexão com conector fêmea
- E12403
Cabo de conexão com soquete
E12403
ADOGH080MSS0005K08
Cabo de conexão com soquete
E12403
ADOGH080MSS0005K08
- Conexão de 8 pólos
- Boa compatibilidade eletromagnética graças ao cabo blindado
- Alto grau de proteção para atender aos requisitos de ambientes industriais duros
- Transmissão confiável dos sinais do sensor
- Ampla faixa de temperatura operacional
Nas tomadas de cabos de 8 polos, as cores dos fios não são padronizadas. Observe sempre a atribuição de pinos do sensor e das tomadas de cabos (consulte a ficha técnica).
Área de aplicação
Característica especial | cabo blindado |
---|
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|---|
Classe de proteção | III |
Capacidade de carga total [A] | 2 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...90 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 372 |
---|---|
Dimensões [mm] | 15 x 15 x 43 |
Materiais | TPU |
Material do invólucro | TPU |
Material porca | latão, niquelado |
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica
cabo: 5 m, PUR, preto, blindado; 8 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm ) |
conexão elétrica - soquete
Conexão | Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: TPU; Bloqueio: latão, niquelado; Máx. torque de aperto: 1...1,5 Nm; Cabo de conexão blindado: blindagem aplicada |
---|