- Produtos
- Cabos e conectores
- Cabos de conexão com extremidade do cabo aberta
- Cabo de conexão com conector fêmea
- E12409
Cabo de conexão com soquete
E12409
ADOGH080VAS0070E08
Cabo de conexão com soquete
E12409
ADOGH080VAS0070E08
- Conexão de 8 pólos
- Alto grau de proteção para atender aos requisitos da indústria alimentícia e de bebidas
- Contatos dourados para conexões elétricas confiáveis
- Vedação confiável e duradoura mesmo na montagem sem ferramentas
- Ampla faixa de temperatura operacional
Nas tomadas de cabos de 8 polos, as cores dos fios não são padronizadas. Observe sempre a atribuição de pinos do sensor e das tomadas de cabos (consulte a ficha técnica).
Área de aplicação
Característica especial | sem silicone; Contatos banhados a ouro |
---|---|
Sem silicone | sim |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|---|
Capacidade de carga total [A] | 2 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...100 |
---|---|
Proteção | IP 68; IP 69K |
Dados mecânicos
Peso [g] | 4335 |
---|---|
Dimensões [mm] | 15 x 15 x 46 |
Materiais | PVC |
Material do invólucro | PVC |
Material porca | 1.4404 (aço inoxidável / 316L) |
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica
cabo: 70 m, PVC, laranja, Ø 5,9 mm; 8 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm ) |
conexão elétrica - soquete
Conexão | Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: PVC; Bloqueio: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,7...0,9 Nm |
---|