- Produtos
- Acessórios
- Acessórias de montagem e tecnologia de fixação
- Arruelas planas e dentadas
- E12412
Arruela de pressão
E12412
LOCK WASHER M12 COATED (2 pcs)
Arruela de pressão
E12412
LOCK WASHER M12 COATED (2 pcs)
- Fixação confiável de sensores com manga roscada
- Versão robusta para aplicação em ambiente industrial duro
Área de aplicação
Característica especial | revestimento anti-adesivo |
---|
Dados mecânicos
Peso [g] | 2,2 |
---|---|
Diâmetro interno [mm] | 13 |
Diâmetro externo [mm] | 18 |
Materiais | aço revestimento anti-adesivo |
Observações
Unidades por embalagem | 2 peça |
---|