Cabo de ligação Ethernet
E12423
VSTGN040ZDS0020L04STGN040ZDS
Cabo de ligação Ethernet
E12423
VSTGN040ZDS0020L04STGN040ZDS
- Para conexão à interface de parametrização do sensor
- Para a transmissão confiável de sinais
- Alto grau de proteção para atender aos requisitos de ambientes industriais duros
Área de aplicação
Característica especial | Contatos banhados a ouro; cabo blindado |
---|---|
Modelo | cabo de Ethernet, código D |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 48 AC / 60 DC |
---|---|
Classe de proteção | III |
Capacidade de carga total [A] | 4 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...70 |
---|---|
Proteção | IP 65; IP 67 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 1369 |
---|---|
Material do invólucro | TPU |
Material porca | zinco moldado sob pressão, niquelado |
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica - conector
Conexão: 1 x M12, reto; codificação: D; Corpo: TPU, preto; Bloqueio: zinco moldado sob pressão, niquelado; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,4 Nm; Cabo de conexão blindado: blindagem aplicada |
conexão elétrica
Conexão | cabo: 20 m, PVC, verde, Ø 6,5 mm, blindado; PROFINET; 4 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm ) |
---|
conexão elétrica - conector
Conexão: 1 x M12, reto; codificação: D; Corpo: TPU, preto; Bloqueio: zinco moldado sob pressão, niquelado; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,4 Nm; Cabo de conexão blindado: blindagem aplicada |