Cabo de ligação Ethernet
E12424
VDOGN040ZDS0020L04STGN040ZDS
Cabo de ligação Ethernet
E12424
VDOGN040ZDS0020L04STGN040ZDS
- Para conexão à interface de parametrização do sensor
- Contatos dourados para a transmissão confiável de sinais
- Alto grau de proteção para atender aos requisitos de ambientes industriais duros
- Boa compatibilidade eletromagnética graças ao cabo blindado
Área de aplicação
Característica especial | Contatos banhados a ouro; cabo blindado |
---|---|
Modelo | cabo de Ethernet, código D |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | < 50 AC / < 60 DC |
---|---|
Classe de proteção | III |
Capacidade de carga total [A] | 4 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -20...90 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 1342 |
---|---|
Dimensões [mm] | 15 x 15 x 47,3 |
Materiais | TPU |
Material do invólucro | TPU |
Material porca | zinco moldado sob pressão, niquelado |
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica - conector
Conexão: 1 x M12, reto; codificação: D; Corpo: TPU; Bloqueio: zinco moldado sob pressão, niquelado; Contatos: dourado; Cabo de conexão blindado: blindagem aplicada |
conexão elétrica
Conexão | cabo: 20 m, PVC, verde, blindado; 4 x 0,34 mm² |
---|
conexão elétrica - soquete
Conexão: 1 x M12, reto; codificação: D; Corpo: TPU; Bloqueio: zinco moldado sob pressão, niquelado; Cabo de conexão blindado: blindagem aplicada |