Jumper
E12427
VDOGD040ZDS0005H04STGD040ZDS
Jumper
E12427
VDOGD040ZDS0005H04STGD040ZDS
- Alta transferência de potência graças a capacidade de corrente muito alta
- Contatos dourados para a transmissão confiável de sinais
- Alto grau de proteção para atender aos requisitos de ambientes industriais duros
- Ampla faixa de temperatura operacional
- Proteção contra inserção incorreta graças a codificação especial
Área de aplicação
Característica especial | Contatos banhados a ouro; Tolerâncias para dobras e deslocamentos |
---|---|
Modelo | cabo de energia, codificação T |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | < 60 DC |
---|---|
Capacidade de carga total [A] | 12 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...85 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 563,2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensões [mm] | 15,4 x 15,4 x 54,8 | ||||||||
Materiais | PUR | ||||||||
Material do invólucro | PUR | ||||||||
Material porca | zinco moldado sob pressão, niquelado | ||||||||
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
Conexão: 1 x M12, reto; codificação: T; Corpo: PUR; Bloqueio: zinco moldado sob pressão, niquelado; Contatos: dourado |
conexão elétrica
Conexão | cabo: 5 m, PUR, preto; 4 x 1,5 mm² |
---|
conexão elétrica - soquete
Conexão: 1 x M12, reto; codificação: T; Corpo: PUR |