• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Produtos
  2. Cabos e conectores
  3. Jumper
  4. Cabos de conexão para a alimentação de módulos de campo
  5. E12428

Jumper

E12428

VDOGD040ZDS0010H04STGD040ZDS

Jumper

E12428

VDOGD040ZDS0010H04STGD040ZDS

  • Alta transferência de potência graças a capacidade de corrente muito alta
  • Contatos dourados para a transmissão confiável de sinais
  • Alto grau de proteção para atender aos requisitos de ambientes industriais duros
  • Ampla faixa de temperatura operacional
  • Proteção contra inserção incorreta graças a codificação especial
  • ce
Área de aplicação
Característica especial Contatos banhados a ouro; Tolerâncias para dobras e deslocamentos
Modelo cabo de energia, codificação T
Dados elétricos
Tensão de operação [V] < 60 DC
Capacidade de carga total [A] 12
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] -25...85
Proteção IP 67
Dados mecânicos
Peso [g] 1077,5
Dimensões [mm] 15,4 x 15,4 x 54,8
Materiais PUR
Material do invólucro PUR
Material porca zinco moldado sob pressão, niquelado
Tolerâncias para dobras e deslocamentos sim
Tolerâncias para dobras e deslocamentos
raio de flexão em aplicação flexível mín. 10 x diâmetro do cabo
Raio de flexão para instalação fixa mín. 5 x o diâmetro mínimo do cabo
velocidade de movimento no máx. 3 m/s com um comprimento de percurso horizontal de 5 m e uma aceleração máx. de 5 m/s²
ciclos de curvatura > 4 Mio.
Observações
Unidades por embalagem 1 peça
conexão elétrica - conector
Conexão: 1 x M12, reto; codificação: T; Corpo: PUR; Bloqueio: zinco moldado sob pressão, niquelado; Contatos: dourado
conexão elétrica
Conexão cabo: 10 m, PUR, preto; 4 x 1,5 mm²
conexão elétrica - soquete
Conexão: 1 x M12, reto; codificação: T; Corpo: PUR