- Produtos
- Cabos e conectores
- Cabos de conexão com extremidade do cabo aberta
- Cabos de conexão com conector fêmea para a alimentação de energia para módulos de campo
- E12430
Cabo de conexão com soquete
E12430
ADOGD040ZDS0002H04
Cabo de conexão com soquete
E12430
ADOGD040ZDS0002H04
- Contatos dourados para conexões elétricas confiáveis
- Vedação confiável e duradoura mesmo na montagem sem ferramentas
- Alto grau de proteção para atender aos requisitos de ambientes industriais duros
- Ampla faixa de temperatura operacional
- Alta transferência de potência graças a capacidade de corrente muito alta
Área de aplicação
Característica especial | Contatos banhados a ouro |
---|---|
Modelo | cabo de energia, codificação T |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | < 60 DC |
---|---|
Capacidade de carga total [A] | 12 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...85 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 242,7 |
---|---|
Dimensões [mm] | 15,4 x 15,4 x 52,8 |
Materiais | PP |
Material do invólucro | TPU |
Material porca | zinco moldado sob pressão, niquelado |
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica
cabo: 2 m, PUR, preto, Ø 8 mm; 4 x 1,5 mm² |
conexão elétrica - soquete
Conexão | Conexão: 1 x M12, reto; codificação: T; Corpo: TPU; Bloqueio: zinco moldado sob pressão, niquelado; Contatos: dourado |
---|