Suporte de fixação com curso fixo
E12453
FIXING/M18/NT/K1/COATED/END STOP
Suporte de fixação com curso fixo
E12453
FIXING/M18/NT/K1/COATED/END STOP
- Batente fixo para posição de instalação definida
- Para a montagem de sensores em formatos cilíndricos
- Substituição rápida e fácil sem reajustes
- Proteção confiável contra danos
- Resistente a respingos de soldadura graças ao revestimento antiaderente
Área de aplicação
Característica especial | revestimento anti-adesivo |
---|---|
Modelo | com batente fixo |
Dados mecânicos
Peso [g] | 55,3 |
---|---|
Instrução de instalação | Alinhar o sensor com área ativa para o lado direito (veja desenho dimensional); devido ao material latão, podem ocorrer saltos negativos de instalação (distância de comutação reduzida) |
Dimensões [mm] | M22 x 1 |
Designação da rosca | M22 x 1 |
Diâmetro interno [mm] | 18 |
Materiais | latão revestimento anti-adesivo; Porcas: latão revestimento anti-adesivo |
Máx. torque de aperto [Nm] | 5; (porcas de fixação: 10) |
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
diagrama e curvas
Montagem
|
|
---|