• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Produtos
  2. Acessórios
  3. Acessórias de montagem e tecnologia de fixação
  4. Dispositivos de fixação
  5. E12454

Suporte de fixação com curso fixo

E12454

FIXING/M30/NT/K1/COATED/END STOP

Suporte de fixação com curso fixo

E12454

FIXING/M30/NT/K1/COATED/END STOP

  • Batente fixo para posição de instalação definida
  • Para a montagem de sensores em formatos cilíndricos
  • Substituição rápida e fácil sem reajustes
  • Proteção confiável contra danos
  • Resistente a respingos de soldadura graças ao revestimento antiaderente
Área de aplicação
Modelo com batente fixo
Dados mecânicos
Peso [g] 118,5
Instrução de instalação Alinhar o sensor com área ativa para o lado direito (veja desenho dimensional); devido ao material latão, podem ocorrer saltos negativos de instalação (distância de comutação reduzida)
Dimensões [mm] M36 x 1,5
Designação da rosca M36 x 1,5
Diâmetro interno [mm] 30
Materiais latão revestimento anti-adesivo; Porcas: latão revestimento anti-adesivo
Máx. torque de aperto [Nm] 7; (porcas de fixação: 20)
Acessórios
Material incluído
Porcas: 2
Observações
Unidades por embalagem 1 peça
diagrama e curvas
Montagem