- Produtos
- Cabos e conectores
- Cabos de conexão com extremidade do cabo aberta
- Cabo de conexão com conector macho
- E12455
Cabo de conexão com conector
E12455
ASTGH120MSS0005H12
Cabo de conexão com conector
E12455
ASTGH120MSS0005H12
- Conexão confiável de sistemas de comando, controladores e módulos de diálogo
- Ampla faixa de temperatura operacional
- Adequado para aplicação em máquinas móveis
- Alto grau de proteção para atender aos requisitos de ambientes industriais duros
Área de aplicação
Característica especial | Contatos banhados a ouro; Tolerâncias para dobras e deslocamentos |
---|
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | < 50 AC / < 60 DC |
---|---|
Classe de proteção | II |
Capacidade de carga total [A] | 2 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...70 |
---|---|
Temperatura ambiente (móvel) [°C] | -5...70 |
Proteção | IP 68 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 329,5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensões [mm] | 14,5 x 14,5 x 48,4 | ||||||
Materiais | PUR | ||||||
Material do invólucro | PUR | ||||||
Material porca | zinco moldado sob pressão, niquelado | ||||||
Tolerâncias para dobras e deslocamentos | sim | ||||||
Tolerâncias para dobras e deslocamentos |
|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica
cabo: 5 m, PUR, preto, Ø 6,5 mm; 12 x 0,25 mm² (19 x Ø 0,13 mm ) |
conexão elétrica - conector
Conexão | Conexão: 1 x M12, reto; Corpo: PUR; Bloqueio: zinco moldado sob pressão, niquelado; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,7...0,9 Nm |
---|